GRUNNLEGGENDE PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Katalog#: EB0328
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Enlogic Basic Power Distribution-enheter muliggjør strøm i skap, i tillegg til stativer med åpen ramme og veggmonterte skap
- Inngangsspenning 230 VAC, 1-fase
- C13 og C19 uttak
- 1RU aluminiumsprofil
- Justerbar verktøyløs montering
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.