PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-I-1
PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-I-1
Katalog#: EB0360
PDU Basic er en kostnadseffektiv og pålitelig strømdistribusjonsløsning. Førsteklasses hydraulisk-magnetiske effektbrytere opererer konsekvent i høytemperaturmiljøer. Basic PDU tilbyr avanserte funksjoner, for eksempel fargekodede IEC-uttak for låsing, en slank chassisdesign og verktøyløs montering støttet av en 5 års problemfri garanti.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Svart pulverlakkert chassis
- IEC 62368 oppført. RoHS og REACH-kompatibel. Se tegning for mer informasjon.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.