MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21
Katalog#: EN1361
Advantage Series-serien med inngangsmålte PDU-enheter tilbyr energimåling med avanserte alternativer for strøm- og miljøovervåking. Omfattende overvåking på både inngangsfase og effektbryternivå gir avanserte varsler om potensielle overbelastninger. Måling av faktureringsgrad gir nøyaktige data om strømforbruk for optimalisering av energiforbruk. Den utskiftbare nettverkskontrolleren har Gigabit og redundant ethernet-kommunikasjon med avansert støtte for eksterne miljøsensorer og tilgangsløsninger for racksikkerhet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Svart pulverlakkert chassis
- IEC 62368 oppført. RoHS og REACH-kompatibel. Se tegning for mer informasjon.
- UL 2900-1-sertifisert for sikkerhetsprogramvare for nettforbindelsesprodukter.
- To nettverkstilkoblingsporter: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) og 1x (10/100 Mbps) tilkobling / IP-adresse
- Ethernet kaskade opptil 64 PDU-er
- Hver PDU kan gi likestrøm tilstrekkelig til å drive netowrk ledelse elektronikk
- Dual Ethernet-porter for redundante nettverkskonnunications
- Ekstern tilkobling via HTTP(er), IPv4 og IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)
- DATAEFFEKTIV REACT-rammeverk med støtte for native mobile enheter
- NMC (verktøyfritt, varmt swappbart Network Management Card) med Cortex A-5 for mikroprosessering og minne som kan installeres både oppreist og opp-ned for topp- eller bunnstrøminnganger
- Kantfargen på NMC-skjermen kan programmeres av brukeren for å identifisere strømkilden via PDU
- NMC støtter opptil 10 digitale sensorer for miljø- og/eller elektronisk låseovervåking
- Visningsspråk inkluderer engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, koreansk, japansk og kinesisk (forenklet)
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Tegningsdokument
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.