Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Katalog#: EN1809
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Enlogic EN1xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekten til hele PDU og sørger for overvåking av enhetsnivå i faktureringsgrad
- Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm
- Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid
- Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse
- Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)
- IPDU DC-strømredundanselsløsning for opptil 64 PDU-er
- Verktøyløs Hot-Swap-kontroller
- Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase
- C13, C19-uttak
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Internprogram
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.