Termostat NO kjøling
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Termostat NO kjøling
Katalog#: ETR201
Denne termostaten med justerbar temperatur, ETR, kan brukes i alle skap. Den har enten en normalt åpen (NO) eller en normalt lukket (NC) kontakt, og brukes til å styre installerte enheter. Slike enheter kan være en filtervifte eller en varmevifte som skal slås på eller av ved ønsket temperatur, som er angitt av brukeren. Resultatet er reduserte driftskostnader.
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized
cULus_UL Listed
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Beskrivelse: Termostat med NC/NO kontakter for styring av temperaturen i skap. ETR202 med en ”normally closed” kontakt for regulering av varme elementer. ETR201 med en ”normally open” kontakt for regulering av kjøle enheter eller signal utstyr. Sensor element termisk bimetall. Snapp feste for 35mm DIN skinne (EN60715).
- Materiale: Plast i hht. UL94 V-0.
- innstillingsområde: 0 °C to 60 °C.
- Bryterkapasitet: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Verdi på braketter for induktiv last.
- Driftstemperatur: -20 °C til +80 °C.
- Levetid: > 100,000 sykluser.
- Tilkobling: Skrue terminal for kabel (0.5 til 2.5 mm²).
- Tetthetsgrad: IP 20.
- Godkjenninger: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: 1 stk.
- Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
- Operating temperature: -20 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
- Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Ytterligere produktdetaljer
Oppslagstavle
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.