Intelligent PDU
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Utganger med bryter
- Strømnivå
- Nominell spenning
- Rackenheter
- Målingstype
Filteret er brukt: 1
Produkter | 14 resultater (87 varer)

Intelligent PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.

Intelligent PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.

Intelligent PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.

Intelligent PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.

Intelligent PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.

Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6-serien

Enlogic-inngangsmåling, utkoblet PDU EN2-serien

Enlogic-inngang målt PDU EN1-serien