Bevegelsesdetektor
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Bevegelsesdetektor
Bevegelsesdetektor: Klargjort for montering på dørkasse, deteksjonsmetode: Bevegelse, deteksjonsfelt av radar er justerbare, bredt felt 4 m (W) x 2 m (D), smalt felt 2 m (W) x 2,5 m (D), forsyningsspenning 12 ... 24 VAC eller 12? 30 VDC, strømforsyning via kontakt på dørplaten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Nettspenning 12... 24 VAC eller 12? 30 VDC, strømforsyning via kontakt på dørplaten
- Bredt felt 4 m (B) x 2 m (D)
- Pilfelt 2 m (B) x 2,5 m (D)
- Deteksjonsmetode: Bevegelse
- Forberedt for montering på dørkasse
- Deteksjonsfelt av radar er justerbare
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.