Socket Strip, uten
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Socket Strip, uten
Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i en rack med ute-uttak.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- 230 V, 16 A.
- I henhold til NFC 61-303
- Sokkelstrimmel med UTE-kontakter
- Monteringshøyde 1 U
- Horisontal eller vertikal montering
- Tilkoblingskabel 2 m, med SCHUKO/UTE-plugg
- Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen
Spesifikasjoner
Materiale
Aluminium; Polyamid
Farge
Grå
Produkttype
Sokkelskinne
Datablad
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.