Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Najlepsze praktyki chłodzenia cieczą w 2025 roku

Liquid Cooling Best Practices Hero Banner
ARTYKUŁ PRASOWY
Najlepsze praktyki chłodzenia cieczą w 2025 roku

Wraz z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji wiele nowych technologii IT i chipów jest projektowanych z myślą o chłodzeniu cieczą.

Ośrodki przetwarzania danych, w których stosowane jest wyłącznie chłodzenie powietrzem, mogą w przyszłości mieć trudności ze sprostaniem wymaganiom swoich klientów poszukujących lepszej wydajności i nowoczesnego sprzętu IT.

Najnowszy raport TrendForce stwierdza, że wprowadzenie platformy Blackwell firmy NVIDIA ma zwiększyć wykorzystanie rozwiązań chłodzenia cieczą z około 10% w 2024 roku do ponad 20% w 2025 roku.

Wielu menedżerów ośrodków przetwarzania danych oraz specjalistów IT zwraca się ku chłodzeniu cieczą. Chłodzenie cieczą może pomóc centrom danych zwiększyć pojemność i utrzymać efektywne wykorzystanie przestrzeni i energii. Systemy te mogą stanowić skuteczne rozwiązanie w zakresie osiągania wymaganych parametrów temperaturowych nowej generacji układów scalonych oraz ograniczania zużycia energii przez systemy chłodzenia. Mogą również zapewnić korzystny zwrot z inwestycji oraz obniżyć całkowity koszt posiadania ośrodków przetwarzania danych poprzez poprawę wskaźnika efektywności wykorzystania energii (PUE).

Wielu menedżerów ośrodków przetwarzania danych poszukuje wskazówek dotyczących tego, jak i dlaczego wdrażać chłodzenie cieczą. Oto kilka trendów w branży chłodzenia cieczą, które menedżerowie ośrodków przetwarzania danych powinni śledzić:

Liquid-Cooling-Best-Practices-Article-Image#2.jpg


Oszczędność energii

Chłodzenie cieczą jest skutecznym rozwiązaniem umożliwiającym osiągnięcie wymaganych parametrów temperatury w nowoczesnych systemach informatycznych oraz obniżenie zużycia energii przez systemy chłodzenia, a tym samym zmniejszenie kosztów eksploatacji. Ciecz gwarantuje znacznie większą wydajność wymiany ciepła — 3500 razy większą niż powietrze — ponieważ ciecz jest gęstsza niż powietrze. Chłodzenie cieczą może również znacząco zwiększyć wskaźnik PUE, obniżając koszty energii i przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju środowiska. Chłodzenie cieczą bezpośrednio na poziomie chipów może również usuwać ciepło bezpośrednio ze źródła, co dodatkowo zwiększa wydajność. Chłodzenie cieczą może zarówno zwiększyć wydajność, jak i zmniejszyć potrzebę stosowania chłodzenia powietrzem w ośrodkach przetwarzania danych, co może prowadzić do istotnego obniżenia całkowitego zużycia energii.

Zrównoważony rozwój

W wielu ośrodkach przetwarzania danych chłodzenie cieczą może zapewnić lepszą wydajność i oszczędność energii, a także pomóc działać w bardziej zrównoważony sposób. Zwiększenie wskaźnika PUE obniża koszty energii i może pomóc ośrodkom przetwarzania danych w realizacji ich celów środowiskowych. Dodatkowo zwiększenie gęstości chipów może zmniejszyć presję na ośrodki przetwarzania danych w zakresie rozbudowy ich powierzchni, redukując związane z tym koszty środowiskowe projektów budowlanych. Chłodzenie cieczą może wydawać się rozwiązaniem wymagającym dużej ilości wody, jednak w rzeczywistości może zmniejszać jej zużycie, ponieważ wiele takich systemów stosuje zamknięte obiegi wodne i ponowne wykorzystanie cieczy chłodzącej. Dzięki temu minimalizuje się niepotrzebne marnotrawstwo wody. W razie możliwości do infrastruktury chłodzenia można włączyć odnawialne źródła energii takie jak energia słoneczna i wiatrowa, aby dodatkowo zwiększyć zrównoważony charakter systemu.

Budowa a modernizacja

W pośpiechu związanym z rozbudową mocy w celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na wydajne aplikacje AI, menedżerowie ośrodków przetwarzania danych, operatorzy kolokacji oraz zarządcy obiektów muszą podejmować decyzje, czy budować nowe ośrodki przetwarzania danych, czy modernizować istniejące. Oba podejścia mają swoje zalety — budowa infrastruktury obiektu od podstaw pozwala menedżerom ośrodków przetwarzania danych wdrożyć najnowsze technologie chłodzenia o wysokiej gęstości, jednak takie projekty budowlane mogą być kosztowne i wiązać się z kompromisami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Z kolei modernizacja istniejących ośrodków przetwarzania danych wiąże się z własnymi wyzwaniami, takimi jak utrzymanie ciągłości pracy i dostępności podczas realizacji projektów przebudowy. Jednak dostępne są technologie, które pomagają ośrodkom przetwarzania danych zwiększyć zdolność do obsługi chipów AI, takich jak GPU H100, bez konieczności całkowitej modernizacji projektu obiektu.

Modułowa konstrukcja

Systemy chłodzenia cieczą są często indywidualnie dostosowywane do konkretnych potrzeb klientów. Modularna i standardowa konstrukcja ułatwia dostosowanie systemu do wymagań klientów oraz przygotowanie go na przyszłe modernizacje. Dzięki podejściu modułowemu ośrodki przetwarzania danych mogą zmniejszyć początkowe wydatki i stopniowo zwiększać inwestycje w dodatkowy sprzęt w miarę potrzeb. Takie podejście pozwala skuteczniej kontrolować całkowite wydatki, ponieważ ośrodki przetwarzania danych płacą jedynie za chłodzenie potrzebne dziś, jednocześnie zachowując możliwość rozbudowy w przyszłości.

Regularna konserwacja

Regularna konserwacja to harmonogram okresowych przeglądów wszystkich elementów układu chłodzenia. Podczas regularnych przeglądów konserwacyjnych ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na protokoły bezpieczeństwa i upewnić się, że system jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami branżowymi. Harmonogram konserwacji i ciągłe monitorowanie mogą pomóc w zapewnieniu wydajnej pracy układu chłodzenia i identyfikacji wszelkich problemów prędzej niż później. W szczególności ośrodki przetwarzania danych korzystające z systemów chłodzenia cieczą powinny zwracać uwagę na jakość wody oraz zapewniać jej odświeżanie lub czyszczenie w zamkniętych obiegach cieczy, gdy jest to konieczne.

W firmie nVent nasze kompleksowe portfolio rozwiązań chłodzących obejmuje elastyczne, modułowe i skalowalne rozwiązania do zastosowań w sieciach, ośrodkach przetwarzania danych oraz systemach komunikacyjnych. Wyposażanie ośrodka przetwarzania danych to dynamiczny proces, który często wymaga dodawania nowych systemów. Dlatego produkty nVent są modułowe i kompatybilne ze sobą. Wybierz spośród rozwiązań standardowych, zmodyfikowanych lub całkowicie indywidualnych. Twoje korzyści: maksymalna ochrona i skalowalność.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach chłodzenia cieczą →

nVent History

Informacje o firmie nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.

Dowiedz się więcej
Data Center and Networking Solutions

Rozwiązania dla ośrodków przetwarzania danych

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w dziedzinie chłodzenia cieczą, dogłębnej wiedzy o zagadnieniach technicznych i globalnej obecności nVent umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.

Dowiedz się więcej
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Nasza kultura została uhonorowana wieloma nagrodami.

Dowiedz się więcej
ESG

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.

Dowiedz się więcej