Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rozwiązania dla ścieżek kablowych nVent

Rozwiązania dla ścieżek kablowych nVent

nVent CADDY oferuje produkty i rozwiązania inżynierskie spełniające wszystkie potrzeby w zakresie montażu instalacji teleinformatycznych – od pojedynczych przewodów po wiązki i korytka kablowe. Nasze rozwiązania pozwalające radzić sobie z problemami i oszczędzać czas obejmują produkty, które znasz i którym ufasz, od szybkozłączy J-hook do wymiany teleskopowych profili strut i korytek kablowych nVent CADDY WBT Performance. Wszystkie produkty zostały zaprojektowane do współpracy ze sobą w celu ułatwienia instalacji przewodów.

Znajdź idealne rozwiązanie za pomocą mieszanki produktów nVent CADDY, w tym nowego korytka kablowego nVent CADDY WBT Performance i akcesoriów. Produkty nVent CADDY są zaprojektowane do współpracy ze sobą dla uzyskania najniższego całkowitego kosztu instalacji z łatwym montażem w celu skutecznego wykonania pracy.

nVent CADDY oferuje rozwiązania z zakresu instalacji okablowania, które stanowią odpowiedź na problematyczne kwestie i pomagają oszczędzać czas — od pojedynczego przewodu do dużych wiązek i korytek kablowych. Dowiedz się więcej o najnowszych dodatkach do gamy rozwiązań teleinformatycznych nVent CADDY i jak to wszystko razem działa.

AdobeStock_265788041.webp



PH42237.webp

System prowadnicy kabli do korytek kablowych nVent CADDY WBT Performance

Najlepsze w branży rozwiązania dla ścieżek kablowych nVent CADDY do organizacji przewodów oraz wsparcia ich ścieżek we współczesnych systemach okablowania o wysokiej wydajności. Wysoko zaawansowane technicznie funkcje przyczyniają się do bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi. To solidne rozwiązanie daje projektantom pewność, że ich instalacje przesyłu danych są idealnie wspierane przez innowacyjne kształtowane korytka, formowane wkładki oraz dodatkowe wyjścia i wypuszczenia.

Przemyślana konstrukcja pozwala instalatorom zmaksymalizować wydajność przy użyciu rozwiązań PreForm i nVent CADDY Rod Lock Strut. System korytek kablowych nVent CADDY WBT Performance zapewnia idealne połączenie wydajności, oszczędności czasu i wszechstronności wymaganych przez dzisiejszych wykonawców instalacji teleinformatycznych i elektrycznych.




Rozwiązania sejsmiczne nVent CADDY

Firma nVent CADDY oferuje pełne wsparcie projektowe i terenowe dla sejsmicznego usztywniania usług niestrukturalnych w celu zapewnienia zgodności z globalnymi i krajowymi kodeksami i normami. Usługi niestrukturalne obejmują między innymi ochronę przeciwpożarową, zarządzanie kablami, usługi mechaniczne oraz stojaki i szafy.

Usługa ta daje pewność, że projekt będzie zgodny z Twoimi standardami, a podzespoły przetestowane, wymienione lub zgodne z renomowanymi standardami, takimi jak UL 203A, FM 1950 lub ICC-ES AC413. Ta usługa w zakresie projektowania jest odpowiednia dla wykonawców i inżynierów pracujących w projektach na etapie opracowania, szacowania lub budowy. Zespół inżynierów ds. zastosowań nVent CADDY może dostarczyć projekt, dokumentację przedłożoną, typowe rysunki i specyfikacje próbek. Możliwe jest również zapewnienie wsparcia i usług kontrolnych w terenie na etapie instalacji projektu.

OFERTA PRODUKTÓW SEJSMICZNYCH

CADDY-2D-N01268-SeismicGraphic-EN-2404-03.webp



030.webp

Prefabrykaty nVent CADDY

Rozwiązania prefabrykowane nVent były rozwijane przez ponad dekadę, aby znacząco zmniejszyć koszty utylizacji i przeróbek dla instalatorów, ustanawiając standard prefabrykacji elektrycznej.

Sprostaj wymagającym harmonogramom w dzisiejszym środowisku budownictwa komercyjnego, ufając zespołowi, który ma na swoim koncie ponad 600 pomyślnie zakończonych projektów. Nasza metoda pomaga zredukować lub wyeliminować koszty przed budową, nadmierne zapasy komponentów oraz problemy związane z zaopatrzeniem, takie jak zakupy na miejscu i dostawy częściowe.

Wykorzystując opatentowaną przez nVent CADDY otwartą z tyłu puszkę, nasz system jest jedyną opcją na rynku, która daje wykonawcom elektrycznym możliwość wstępnego zainstalowania urządzeń bez potrzeby zdejmowania pierścienia błotnego w celu wykonania zakończenia. Produkty prefabrykowane nVent CADDY mają certyfikację UL.

ZOBACZ OFERTĘ PREFABRYKATÓW




ZASOBY

Data Center Solutions

Rozwiązania dla ośrodków przetwarzania danych

Patrz broszura
DNS brochure Caddy

Mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne systemy wzmocnień sejsmicznych

Patrz broszura