Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Precyzyjne prowadnice do systemów IT

Precyzyjne prowadnice do systemów IT

Elastyczne możliwości produktów

Wytrzymałe prowadnice, idealne do rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją i obliczeniami o wysokiej gęstości

Firma nVent ma ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu precyzyjnych prowadnic i innowacji, współpracując z najlepszymi dostawcami w branży, w tym z czołowymi producentami serwerów ODM, dostawcami usług w chmurze i integratorami systemów.

Wysoka jakość (proces) i konstrukcja:

  • urządzenia produkcyjne o wysokiej precyzji (formowanie rolek / tłoczenie / montaż / testowanie).
  • Wszystkie produkty są zgodne z przepisami RoHS, REACH.
  • Innowacyjne możliwości projektowe i ponad 100 patentów.

Możliwość dostosowania szerokości prowadnic: firma nVent dostosowuje szerokości prowadnic do norm branżowych w miarę rozbudowy obudowy serwerów w celu dostosowania do bardziej zaawansowanych możliwości obliczeniowych.

Uniwersalna kompatybilność: instalacja w szafie serwerowej bez użycia narzędzi; prowadnic można używać z dowolnym serwerem i układem otworów, z możliwością indywidualnego montażu.

Ramię do zarządzania okablowaniem (CMA):

  • instalacja bez użycia narzędzi po obu stronach szafy serwerowej zapewnia elastyczność.
  • Przedłużenie CMA do 950 mm.

Rozbudowana oferta: obejmuje szyny stałe, prowadnice cierne i opcje łożysk kulkowych, wytrzymujące obciążenie do 100 kg w różnych rozmiarach.

Zgodność głębokości: dostosowuje się do różnych głębokości obudowy.

CIS Server Slide

Cechy i zalety prowadnic z łożyskami kulkowymi

  • Dostępne w wielu rozmiarach i profilach, aby spełnić standardy branżowe
  • Bardzo cienka konstrukcja optymalizująca przestrzeń
  • Bardzo długi zakres ruchu prowadnic
  • Najlepsze w klasie ramię do zarządzania okablowaniem
  • Płynne przesuwanie ułatwia wysuwanie obudowy
  • Pełne wysunięcie zapewnia dostęp do kabli
  • Czyszczenie: brak metalowych wiórów i zakłóceń
  • Prosta konserwacja
CIS Server Slide

Cechy i korzyści prowadnic ciernych

  • Dostępne w wielu rozmiarach, aby spełnić standardy branżowe
  • Wytrzymałość
  • Prosta konserwacja
  • Konstrukcja o niskiej sile pchania/ciągnięcia

Możliwości inżynierskie

  • Ponad 20-letnie doświadczenie z markami premium z całego świata
  • Doświadczony zespół inżynierów zlokalizowanych na całym świecie
  • Kompleksowe laboratoria testowe do sprawdzania wydajności i możliwości prowadnic w świecie rzeczywistym


Najnowsze innowacje obejmują:

  • Nowe funkcje serwerów z chłodzeniem zanurzeniowym
  • Prowadnice o dużej wytrzymałości do większych obciążeń
  • Dłuższe prowadnice
  • Ulepszenia w zakresie ergonomii
  • Nowe profile dostosowane do innowacji w dziedzinie serwerów
  • Wytrzymałe prowadnice do zastosowań związanych z AI
enlogic benefits3

Produkcja na skalę

Według liczb:

  • ponad 160 000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej
  • Wysyłamy miliony prowadnic rocznie

Możliwości obejmują:

  • formowanie rolek,
  • tłoczenie,
  • formy do zwijania kabli,
  • prowadnice liniowe,
  • zespół elektroniczny.
Bangkok

Bangkok

Wuxi

Wuxi