Power Distribution
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Gniazda przełączane
- Prąd znamionowy
- Napięcie nominalne
- Jednostki stojaka
- Typ pomiaru
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 34 Wyników (151 artykuły)

Inteligentny PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny moduł iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Inteligentny PDU, EN6xxx, VAC, 230-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny iPDU, EN6329, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN6350, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN6380, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN6326, 230 VAC,-PH, 16 A
Inteligentny iPDU, EN6337, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN6325, 230 VAC,-PH, 32 A

Inteligentny PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

Inteligentny PDU, EN5xxx, VAC, 230-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.

Inteligentny PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny moduł iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Inteligentny PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny moduł iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Inteligentny PDU, EN1xxx, VAC, 230-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny iPDU, EN1326, 230 VAC,-PH, 16 A
Inteligentny iPDU, EN1337, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN1350, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN1380, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN1330, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN1335, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN1325, 230 VAC,-PH, 32 A

Inteligentny PDU, EN2xxx, VAC, 230-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny iPDU, EN2326, 230 VAC,-PH, 16 A
Inteligentny iPDU, EN2329, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN2350, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN2380, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN2316 A, 230 VAC,-PH, 16 A
Inteligentny iPDU, EN2317, 230 VAC,-PH, 16 A
Inteligentny iPDU, EN2337, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN2325, 230 VAC,-PH, 32 A

Enlogic iPDU, gniazdo przełączane i odmierzane serii EN6
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 30A(24A)na/32A, wewn., 380-415V, 3P Wye, 6 CB, 36 Blokowanie Combo
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU,U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-W-1
MSPO PDU, 0U, 100A(80A)na/100A, Int., 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Blokowanie Combo
MSPO PDU, 5U, 100A(80A)na/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 blokujący combo
MSPO PDU,U, 100A(80A)NA/80A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-W-1

Enlogic Input Metered, wylot przełączany PDU serii EN2

Enlogic Input Metered PDU serii EN1

Moduł PDU z pomiarem wejściowym serii Advantage
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
MI PDU, 380U, 30A(24A)NA/32A INT, 3-415 V, 9P WYE, CB, (9)4-W-1
MI PDU, 380U, 60A(48A)NA/63A INT, 2-415 V, 3P WYE, 12 CB, (18)4-W-1
MI PDU,U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-W-1
MI PDU,U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9)4-W-1
MI PDU,U, 100A(80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4-W-1
MI PDU, 380U, 100A(80A)NA/96A INT, 2-415 V, 18P WYE, CB, (18)4-W-1
MI PDU, 380U, 60A(48A)NA/48A INT, 4-415 V, 9P WYE, CB, (9)4-W-1