PDU o dużej gęstości upakowania
Co to jest PDU?
Moduły inteligentnej dystrybucji zasilania sterują zasilaniem w szafkach, a także w szafach serwerowych z otwartą ramą i obudowach naściennych. Zaprojektuj swoje rozwiązanie zasilania, korzystając z różnych opcji konfiguracji. Urządzenia są dostępne w wersjach do montażu poziomego w szafie 19-calowej lub pionowego oraz oferują szeroki zakres cech. PDU zapewnia wydajną i niezawodną dystrybucję zasilania, z gwarancją maksymalnego czasu pracy sprzętu IT dzięki inteligentnym funkcjom.
Dlaczego warto wybrać PDU marki nVent Enlogic
Oprócz naszej bogatej listy funkcji, globalnej produkcji, możemy się pochwalić usługami dostosowywania, usługami posprzedażowymi i zdolnościami technicznymi; dajemy użytkownikom końcowym i integratorom pełny dostęp do naszego działu inżynierii i współpracujemy bezpośrednio z menedżerami centrów danych w realizacji ich wymagań.
- Trójfazowy system 380–415 V w układzie typu gwiazda
- Trójfazowy system 208 V w układzie typu trójkąt Różne opcje połączeń z instalacjami obiektów:
- Wtyk wejściowy
- Listwa zaciskowa
- Bez korka
- Gniazda kombinowane 4 w 1 obsługują wtyczki C13/C15/C19/C21.
- Wyloty z blokadą zapewniają, że sprzęt pozostaje podłączony
Cyberbezpieczne jednostki iPDU o wysokiej gęstości upakowania
Przedstawiamy najbardziej innowacyjne w branży jednostki dystrybucji mocy (PDU) do szaf serwerowych, zaprojektowane w celu uproszczenia zarządzania szafami serwerowymi w centrum danych. Jednostki PDU firmy Enlogic znajdują się w szafach serwerowych i aktywnie monitorują środowisko centrum danych, nieustannie poszukując zagrożeń związanych z przeciążeniami obwodów elektrycznych oraz wszelkimi warunkami fizycznymi lub środowiskowymi, które mogą stanowić zagrożenie dla krytycznych zadań obliczeniowych.
iPDU i AI
Ponieważ zastosowania sztucznej inteligencji stają się coraz powszechniejsze, zapotrzebowanie na niezawodne i wydajne jednostki dystrybucji zasilania (PDU) nigdy nie było wyższe. Cyberbezpieczne jednostki iPDU o dużej gęstości marki Enlogic firmy nVent zostały zaprojektowane tak, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zasilania współczesnych systemów sztucznej inteligencji, zapewniając optymalną wydajność i czas pracy bez przestojów. Nasze innowacyjne rozwiązania zapewniają większe możliwości monitorowania i zarządzania, dzięki czemu są idealne do centrów danych i obciążeń AI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE HDLC I ZASILANIA
Chłodzenie cieczą o dużej gęstości i zasilanie Dlaczego warto wybrać PDU wysokiej gęstości firmy nVent?
- AI zadomowiła się na dobre, a jej energochłonne, coraz liczniejsze zastosowania IT wymagają wsparcia ze strony iPDU dużej mocy w zastosowaniach o dużej gęstości
- Ameryka Północna: moc maksymalna 57,6 kVA
- Reszta świata: moc maksymalna 78,7 kVA
NASZE WYSOKOAMPEROWE PDU
Zapoznaj się z ofertą PDU o wysokim natężeniu firmy nVent, przeznaczonych do zastosowań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Rozwiązania te zapewniają niezawodne zasilanie, gwarantując ciągłość działania i stałą wydajność kluczowych systemów. Gama modułów PDU, obejmująca także wersje zaprojektowane z myślą o środowiskach o dużej gęstości, jest przystosowana do obsługi rosnącego zapotrzebowania na energię najnowocześniejszych technologii, w tym sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy dużych zbiorów danych.