Skip to main content
Wybierz kraj / język
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Data Centers

Data Centers

Podkategorie

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Szczegóły
Edge Compute and Micro Data Center

Edge Compute and Micro Data Center

Szczegóły

Produkty | 323 Wyników (2567 artykuły)

battery pack 12v

Akumulator Varistar do elektronicznego blokowania

Akumulator 12 V do ładowania awaryjnego zamka elektronicznego zapobiegającego nieautoryzowanemu dostępowi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Akumulator Varistar do elektronicznego blokowania, 12 V
locking clip for iec

Zacisk blokujący do złącza IEC 60320-C13

Zaciski blokujące do mocowania C13 przewodów.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk blokujący do złącza IEC 60320‐C13
rfid cards for electronic lock

Karta RFID do rozwiązania sieciowego Elektroniczna blokada

Karty transpondera do elektronicznych systemów blokowania.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Karta RFID do rozwiązania sieciowego Elektroniczny zamek, 125 KHz-HID
Karta RFID do rozwiązania sieciowego Elektroniczny zamek, 13,56 MHz-MIFARE
power supply electronic lock

Zasilanie blokady elektronicznej

Zasilacz zewnętrzny.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zasilanie blokady elektronicznej
mifare cards for stand alone electronic lock

Karta blokująca dla autonomicznej blokady elektronicznej

Służy do ustawiania kart użytkownika w elektronicznym systemie blokowania.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Karta blokująca do samodzielnej blokady elektronicznej, 125 KHz HID
Karta blokująca do samodzielnej blokady elektronicznej, MIFARE 13,56 MHz
Varistar cable panel

Panel kablowy Varistar

Pionowy panel kablowy do wolnostojących szafek Varistar sproszkowany w kolorze szafek.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel kablowy Varistar, 2200H 250W
Panel kablowy Varistar, 1800H 150W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 2450H 250W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 2450H 150W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 917H 110W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 604H 110W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 446H 110W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 1019H 110W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 670H 110W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 496H 110W
Panel kablowy Varistar, 2200H 150W
Panel kablowy Varistar, 2000H 250W
Panel kablowy Varistar, 2000H 150W
cable eye

Oko kabla Varistar

Oczka kablowe wspomagające pionowe zarządzanie kablami wzdłuż pionowych słupków ramy Varistar.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Varistar Cable Eye, Plastikowe, 90W 40D
Varistar Cable Eye, plastik, 100W 100D
Varistar Cable Eye, stal, 100W 100D
Varistar Cable Eye, stal, 100W 180D
screw panhead pozidrive

Wkręt z łbem stożkowym, Torx z podkładką

Części akcesoriów, takie jak śruby, podkładka i nakrętki, umożliwiają montaż akcesoriów 19”.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6 x 16, T30, 50 sztuk
Śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6 x 16, T30, 100 sztuk
washer

Podkładka

Podkładka używana do mocowania płytki drukowanej.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podkładka, 2.7 DIN 125, Stalowa niklowana, 100 sztuk
Podkładka, 2.7 x 5 x1, Plastikowa PA; 100 sztuk
Podkładka, 2.8 х 6.3 х 2, Plastikowe PA, 100 sztuk
Podkładka plastikowa, M6, 50 szt
Podkładka plastikowa, M6, 100 szt
gasketing kit

Zestaw uszczelniający Varistar

Materiał uszczelniający do regałów zabezpieczających.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw uszczelniający Varistar CP, poziomy, do dolnej obudowy, do szafki, do szafki, 600 W
Zestaw uszczelniający Varistar CP, poziomy, do dolnej obudowy, do jednej szafki, 800 W
Zestaw uszczelniający Varistar CP, poziomy, do dolnej obudowy, do 10 szaf, 600 W
Zestaw uszczelniający Varistar CP, poziomy, do dolnej obudowy, do 10 szaf, 800 W
19 front panels

Panel przedni 19" z otworami na uchwyty

panele przednie 19" z otworami na uchwyty ułatwiającymi obsługę.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
19 front panel

Panel przedni 19"

Panel przedni 19" jest dostępny w kolorach czarnym i szarym.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni 19", 3 U, mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 3 U, mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni", 4 U, 19 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 2 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 3 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 4 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 5 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 6 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 7 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 8 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 9 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 10 U, 4 mm, Al, anodowany