Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41418.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Hak J nVent CADDY Cat HP, PG, 25 mm Średnica

nr katalogowy: CAT16HP

Szybkozłączki J-hook nVent CADDY Cat HP stanowią podstawę systemu nVent CADDY Cat HP. Zmodernizowana szybkozłączka J-hook nVent CADDY Cat HP oferuje wykonawcom trzy unikalne metody mocowania z certyfikatem UL — ścienną, sufitową i na prętach gwintowanych. Ta dodatkowa funkcjonalność umożliwia wykonawcom zmniejszenie zapasów magazynowych przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i ciągłego postępu w miejscu pracy przy użyciu najpopularniejszych metod łączenia strukturalnego.

Zmodernizowana konstrukcja szybkozłączki J-hook nVent CADDY Cat HP została zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnego wsparcia i ochrony dla szybko rozwijających się, wysokowydajnych kabli niskiego napięcia. Wykonawcy mogą czuć się pewnie, korzystając z szybkozłączki J-hook nVent CADDY Cat HP ze względu na jej wszechstronność instalacji, doskonałe wsparcie i ochronę kabli oraz certyfikaty techniczne

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • cUL
  • UL
Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Ilość kabli zasilających o danej odporności ogniowej (Odległość pomiędzy hakami J nie może przekraczać 500mm licząc od środka do środka haka)
Numer części CAT16HP CAT32HP CAT48HP CAT64HP CAT64HP
Konfiguracja Pojedyncza warstwa Pojedyncza warstwa Pojedyncza warstwa Podwójna warstwa
Maksymalne obciążenie podparcia [kg/m] 0.8 kg/m 1.4 kg/m 2.6 kg/m 2 kg/m
Kabel Waga metra bieżącego kabla [kg/m] Liczba kabli Clasificación Liczba kabli Klasyfikacja Liczba kabli Klasyfikacja
4x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 0.234 3 E30 5 E30 E60 11 E30 E60 8 E30 E60
5x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.277 2 5 E30 9 E30 7 E30
7x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.330 2 4 7 6
12x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.513 1 2 5 3
19x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.715 1 1 3 2
24x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.901 - 1 2 2
30x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 1.052 - 1 2 1
2x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.178 4 E30 - - -
3x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.250 3 - - -
4x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.296 2 - - -
5x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.352 2 - - -
4x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.234 3 E30 E60 E90 5 E30 E60 E90 11 E30 E60 E90 8 E30 E60 E90
5x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.277 2 5 9 7
7x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.330 2 4 7 6
12x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.511 1 2 5 3
24x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.901 - 1 2 2
2x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.060 13 E30 - - -
4x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.102 7 - - -
8x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.221 3 - - -
12x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.281 2 - - -
16x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.326 2 - - -
20x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.421 1 - - -
32x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.588 1 - - -
40x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.761 1 - - -
Klasyfikacja ogniowa ma zastosowanie przy łączeniu określonego haka J z następującymi komponentami Klasyfikacja ogniowa mająca zastosowanie do następujących zespołów nitowanych
Numer części Numer części
CATHPAN CAT16HPAB CAT32HPAB CAT48HPAB CAT64HPAB
CATHPA4 CAT16HPBCB CAT32HPAFAB3 CAT48HPAFAB3 CAT64HPAFAB3
CATHPA6 CAT16HPBC200B CAT32HPAFAB4 CAT48HPAFAB4 CAT64HPAFAB4
CATHPTM CAT16HP24SM CAT32HPAFAB6 CAT48HPBCB CAT64HPBCB
CATHPBCB CAT16HP58SM CAT32HPBCB CAT48HP58SM CAT64HPBC200B
CATHPBC200B CAT16HP912SM CAT32HPBC200B CAT48HP912SM CAT64HP58SM
CATHP912SM CAT16HP24 CAT32HP24SM CAT48HP24 CAT64HP912SM
CATHP24 CAT16HP58 CAT32HP912SM CAT48HP58 CAT64HP24
CATHP58 - CAT32HP24 - -
CATHP912 - - - -

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby CAD
Film
nVent CADDY CAT32HP J-Hook with Versa-Mount Technology

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Dodatkowe informacje o produkcie

Dodatkowe informacje o produkcie

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us