Przepust IP55 nVent ERIFLEX FleXbus, Przepust Podwójny, 126 mm x 157 mm x 175 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Przepust IP55 nVent ERIFLEX FleXbus, Przepust Podwójny, 126 mm x 157 mm x 175 mm
nr katalogowy: FLEXCEIP55C502
Przepusty IP55 nVent ERIFLEX FleXbus mogą być używane do rozdzielni oraz zasilacza w celu podniesienia klasy szczelności do poziomu IP55. Chronią izolację przewodów nVent ERIFLEX FleXbus przed ostrymi krawędziami pokrywy zasilacza lub rozdzielnicy.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Odporna na UV
- Zgodność z normą RoHS
- Trudnopalne
- Made with soft PVC to follow any potential conductor bending radius
- Sealing around the conductor is made by a self-fusing tape with a strong adhesive
- Good resistance to solvent and hydrocarbon splashes
- Adaptable to any nVent ERIFLEX FleXbus conductor cross section by cutting the top material with traditional cutter
- High acid resistance
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Specyfikacja techniczna
Certyfikaty
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.