nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 70 mm Max dia, 0.04 kg
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 70 mm Max dia, 0.04 kg
nr katalogowy: FLEXCEIP66C50
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Film
Funkcje
- Bez halogenu
- Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing
- Increases the dustproof and waterproof level
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Certyfikaty
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.