Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
FleXbus Conductor, 640 mm², 13,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 38.5 kg
Przewód nVent ERIFLEX FleXbus jest gotowy do użycia, z jednej strony ma końcówkę umożliwiającą bezpośrednie połączenie z szyną zbiorczą lub wyłącznikiem. Jest to innowacyjne i opatentowane rozwiązanie łączące dwa elementy wyposażenia elektrycznego (np. transformator, rozdzielnicę lub generator). FleXbus Advanced utrzymuje wysoki poziom niezawodności i umożliwia łatwe i konfigurowalne połączenie na miejscu montażu bez dodatkowych prac projektowych, wyspecjalizowanej siły roboczej lub drogich narzędzi. Przewód FleXbus jest izolowany materiałem niskodymnym, bezhalogenowym, nierozprzestrzeniającym płomieni (LSHFFR), wysokotemperaturowym i klasy II. Przewód FleXbus to elastyczny, miedziowany płaski oplot aluminiowy w izolacji, o długości od 2 do 25 metrów i o różnych przekrojach poprzecznych do zastosowań od 500 A do 6300 A. Pozwala na podłączenie zasilacza do rozdzielnicy jednym przewodem na fazę do 1600 kVA i dwoma przewodami na fazę do 3150 kVA.
Funkcje
- Elastyczny, izolowany, miedziany, płaski oplot aluminiowy
- Lepsza obciążalność prądowa niż dla kabla ze względu na efekt naskórkowości
- Dużo bardziej elastyczny niż kabel
- Nie trzeba przestrzegać promienia gięcia
- Gotowe do użycia z jednej strony z bezpośrednim połączeniem na szynie zbiorczej lub wyłączniku
- Tylko jeden przewód na fazę od 400 kVA (560 A) do 1600 kVA (2250 A) i dwa przewody na fazę od 2000 kVA (2800 A) do 3150 kVA (4435 A)
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Aktualny współczynnik w zależności od wzrostu temperatury | ||||||||
| Wzrost temperatury | ΔT 30°C | ΔT 40°C | ΔT 45°C | ΔT 50°C | ΔT 55°C | ΔT 60°C | ΔT 65°C | ΔT 70°C |
| Współczynnik obniżenia | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Specyfikacja techniczna
Ulotka
Certyfikaty


Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.