Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41602.eps image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

FleXbus Conductor, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg

nr katalogowy: FLEXCOND800L18

Przewód nVent ERIFLEX FleXbus jest gotowy do użycia, z jednej strony ma końcówkę umożliwiającą bezpośrednie połączenie z szyną zbiorczą lub wyłącznikiem. Jest to innowacyjne i opatentowane rozwiązanie łączące dwa elementy wyposażenia elektrycznego (np. transformator, rozdzielnicę lub generator). FleXbus Advanced utrzymuje wysoki poziom niezawodności i umożliwia łatwe i konfigurowalne połączenie na miejscu montażu bez dodatkowych prac projektowych, wyspecjalizowanej siły roboczej lub drogich narzędzi. Przewód FleXbus jest izolowany materiałem niskodymnym, bezhalogenowym, nierozprzestrzeniającym płomieni (LSHFFR), wysokotemperaturowym i klasy II. Przewód FleXbus to elastyczny, miedziowany płaski oplot aluminiowy w izolacji, o długości od 2 do 25 metrów i o różnych przekrojach poprzecznych do zastosowań od 500 A do 6300 A. Pozwala na podłączenie zasilacza do rozdzielnicy jednym przewodem na fazę do 1600 kVA i dwoma przewodami na fazę do 3150 kVA.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor
  • UR, AVLV2.E316390, FleXbus
Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Aktualny współczynnik w zależności od wzrostu temperatury
Wzrost temperatury ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
Współczynnik obniżenia 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
CAD
Film
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Dodatkowe informacje o produkcie

Dodatkowe informacje o produkcie

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us