Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
FleXbus Conductor Rep, 545 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
The nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent is designed for easy, one-sided use with a direct connection to a busbar or circuit-breaker palm. This innovative and patented solution provides a reliable connection between two pieces of electrical equipment, such as a transformer, switchboard, or generator. The FleXbus Advanced solution ensures high reliability and offers a customizable on-site connection without the need for additional design studies, specialized workforce, or expensive tools. The FleXbus Conductor is insulated with a low-smoke, halogen-free, flame-retardant (LSHFFR), high-temperature, and class II material. It is a flexible, copper-plated, aluminum flat braid available in lengths from 2 to 25 meters and in various cross sections for 500A to 6300A applications. This conductor allows for connection from the power supply to switchgear with only one conductor per phase up to 1600kVA and with two conductors per phase up to 3150kVA.
Funkcje
- Flexible, insulated, copper-plated aluminum flat braid
- Better current/ampacity compared to cable due to the skin effect
- Significantly more flexible than cable
- No need to adhere to a bending radius
- Ready-to-use from one side with a direct connection to a busbar or circuit breaker palm
- Requires only one conductor per phase for 400kVA (560 A) to 1600kVA (2250 A) and two conductors per phase for 2000kVA (2800 A) to 3150kVA (4435 A)
- Insulation sleeve contains a special additive that makes the FleXbus conductor resistant to rodents and termites
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Aktualny współczynnik w zależności od wzrostu temperatury | ||||||||
| Wzrost temperatury | ΔT 30°C | ΔT 40°C | ΔT 45°C | ΔT 50°C | ΔT 55°C | ΔT 60°C | ΔT 65°C | ΔT 70°C |
| Współczynnik obniżenia | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Specyfikacja techniczna
Ulotka
Certyfikaty






Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.