Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41601.eps image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

FleXbus Conductor Rep, 960 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg

nr katalogowy: FLEXCORE960L7

The nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent is designed for easy, one-sided use with a direct connection to a busbar or circuit-breaker palm. This innovative and patented solution provides a reliable connection between two pieces of electrical equipment, such as a transformer, switchboard, or generator. The FleXbus Advanced solution ensures high reliability and offers a customizable on-site connection without the need for additional design studies, specialized workforce, or expensive tools. The FleXbus Conductor is insulated with a low-smoke, halogen-free, flame-retardant (LSHFFR), high-temperature, and class II material. It is a flexible, copper-plated, aluminum flat braid available in lengths from 2 to 25 meters and in various cross sections for 500A to 6300A applications. This conductor allows for connection from the power supply to switchgear with only one conductor per phase up to 1600kVA and with two conductors per phase up to 3150kVA.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Aktualny współczynnik w zależności od wzrostu temperatury
Wzrost temperatury ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
Współczynnik obniżenia 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Film
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Dodatkowe informacje o produkcie

Dodatkowe informacje o produkcie

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us