Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus typ 1 - płaska i otworowana, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus typ 1 - płaska i otworowana, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
nr katalogowy: FLEXEXT1001
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Zaprojektowana do przedłużenia przewodów FleXbus
- Dostarczana z odpowiednimi śrubami z łbem stożkowym, nakrętkami i podkładkami
- Zaprojektowana do montażu na dowolnej szynie miedzianej dziurkowanej nVent ERIFLEX DPCB
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Specyfikacja techniczna
Certyfikaty
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Palm Extenders
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1






- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.