Płytka HCBC nVent ERIFLEX FleXbus ze złączem przewodu PE, 10,5 mm Otworu 1, 14,5 mm Otworu 2
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płytka HCBC nVent ERIFLEX FleXbus ze złączem przewodu PE, 10,5 mm Otworu 1, 14,5 mm Otworu 2
nr katalogowy: FLEXPLATE50PE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Sztywna część z miedzi cynowanej zapewnia silny kontakt elektryczny, aby utrzymać rozszerzalność oplotu podczas ściskania
- Płytka HCBC umożliwia zachodzenie izolacji przewodu FleXbus na wtyczkę złącza
- Płytka HCBC ze złączem PE umożliwia dodanie przewodu w celu podłączenia przewodu neutralnego i uziemienia
- Szybki i prosty montaż
- Zgodność z normą RoHS
- Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Specyfikacja techniczna
Certyfikaty
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364






- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.