Low Voltage Insulators, Metric Thread, 35 mm, 41 mm Hex Width, M6 Thread
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Low Voltage Insulators, Metric Thread, 35 mm, 41 mm Hex Width, M6 Thread
nr katalogowy: ISOTP35M6L
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Bez halogenu
- Zgodność z normą RoHS
- High resistance to leakage current
- Great stability of electrical and mechanical parameters
- Fiberglass reinforced
- UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Specyfikacja techniczna
Certyfikaty
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
CSA-Comp 4641-30
English
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
CE, ERIFLEX ISOTP
English
EN 61439
IEC 61439-1 ISO-TP Insulators
English
IEC 61439-1 (2020)

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.