Power Terminal, Lug-to-Tunnel, 350 A
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Power Terminal, Lug-to-Tunnel, 350 A
nr katalogowy: SBLT-350
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Zgodność z normą RoHS
- Bez halogenu
- Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections
- Accessible studs and tunnels allow for easy connection of nVent ERIFLEX Flexibar and other conductors
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Adjustable transparent cover
- Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | ||||||||||
| Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | ||||||||||
| Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
| *environment around the terminal blocks inside the enclosure | ||||||||||
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Certyfikaty
CSA 70044370
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.