Moduł zewnętrzny 20 U 1130H 1500W 600D
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Moduł zewnętrzny 20 U 1130H 1500W 600D
nr katalogowy: 10149-512
Aplikacje telekomunikacyjne i kolejowe wymagają zaawansowanej elektroniki w konfiguracjach zewnętrznych. Szafki zewnętrzne nVent SCHROFF chronią takie elementy elektroniczne przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi i wandalizmem, zapewniając ciągłość działania. Modułowa konstrukcja umożliwia wiele konfiguracji pod względem wielkości i funkcji oraz wiele opcji chłodzenia.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Quick Ship Alternatives
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Aluminiowa rama profilowa z zdejmowaną, podwójną okładziną
- IP 55 lub NEMA 12~
- Podwójnych ścian
- Szeroka gama akcesoriów do szaf 19"
- Dostęp do szafki z przodu, wszystkie strony możliwe na życzenie
- cokół o wysokości 100 mm, możliwy 200 i 300 mm
- Górna pokrywa z żaluzjami, może być powiększona o wentylatory lub moduł A/C.
- Powłoka proszkowa RAL 7035, inne kolory dostępne na życzenie
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Raport z testu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.