Zewnętrzna szafka Unibody z pojedynczymi drzwiami, 1100H 20 U, 700W 500D
Zewnętrzna szafka Unibody z pojedynczymi drzwiami, 1100H 20 U, 700W 500D
nr katalogowy: 11249-005
Aplikacje telekomunikacyjne i kolejowe wymagają zaawansowanej elektroniki w konfiguracjach zewnętrznych. Szafki zewnętrzne nVent SCHROFF chronią takie elementy elektroniczne przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi i wandalizmem, zapewniając ciągłość działania.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Podwójnie, Al
- IP 55
- Jednoczęściowa obudowa wewnętrzna z zdejmowaną okładziną zewnętrzną
- Rozpraszanie ciepła przez naturalną konwekcję, maks. 5 w/K (11249-003) / 6 w/K (11249-005)
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.