19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7021
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7021
nr katalogowy: 20118-787
Półka na sprzęt Schroff 19" o pojemności 10 kg pomaga kierownikom regałów asymilować krytyczne urządzenia do szafki.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Głębokość regulowana w krokach kratki 25 mm, wysunięcie do przodu min. 26 mm
- Wysokość montażu 2 U.
- Nośność statyczna 15 kg.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.