Półka na sprzęt 19", RAL 7035, 2 U
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Półka na sprzęt 19", RAL 7035, 2 U
nr katalogowy: 20118-794
Regulowana głębokość 19 "Półka na sprzęt o nośności 15 kg.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Wysokość montażu 2 U.
- Nośność 15 kg.
- Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm, wysunięcie z przodu min. 91 mm, maks. 191 mm
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.