Zestaw szyny uziemiającej do końcówek pierścieniowych, 1900 mm, 43 U
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw szyny uziemiającej do końcówek pierścieniowych, 1900 mm, 43 U
nr katalogowy: 20118-863
Taśma miedziana zazwyczaj mieści się wewnątrz rozdzielnic, płyt panelowych i obudów magistrali do uziemienia. Są one również wykorzystywane do podłączenia urządzeń wysokiego napięcia na rozdzielniach elektrycznych i urządzeń niskiego napięcia w bankach baterii.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Do przykręcania kabli uziemiających z zaczepami pierścieniowymi
- Gwintowane punkty mocowania M5 w odstępach 20 mm
- Zespół izolowany od ramy
- Maksymalna pojemność prądowa 200 A.
- Połączenie 35 mm² z zaciskiem (akcesoria 21120-209)
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.