Moduły dystrybucji zasilania zgodnie z DIN 43880, wyłącznik bezpieczeństwa FI, 16 A, 30 ma
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Moduły dystrybucji zasilania zgodnie z DIN 43880, wyłącznik bezpieczeństwa FI, 16 A, 30 ma
nr katalogowy: 20119-354
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zatrzaskuje się na szynie profilowej DIN
- Do montażu w skrzynce rozdzielczej 19" lub małym module dystrybucji
- Dowolnie wybierana pozycja instalacji zapewnia wysoki stopień elastyczności i efektywności planowania
- Kompaktowy i łatwy w montażu
Specyfikacje
Atrybuty produktu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.