Rama szafki Varistar CP, 42 U, 2000H, 800W, 1200D
Rama szafki Varistar CP, 42 U, 2000H, 800W, 1200D
nr katalogowy: 20630-110
Spawana rama Varistar CP jest dostępna dla wymagań obciążenia statycznego i może być zintegrowana z 19?, ETSI lub płytą montażową. Dodatkowo, kółka mogą być dodawane do ramy w razie potrzeby.
Jeśli jednak potrzebujesz kółka do swojej aplikacji, możesz rozważyć mobilną ramę, która już zawiera kółka.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Spawane, lakierowane proszkowo, czarne szare, RAL 7021
- St, 1.5 mm, ocynkowany, z centralnym punktem masy/uziemienia
- Nośność statyczna maks. 1600 kg.
- Regulowane nóżki należy zamówić oddzielnie
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.