Szyna DIN do termostatu ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szyna DIN do termostatu ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
nr katalogowy: 21120-178
Szyna DIN do mocowania termostatu lub higrostatu.
Szyna o krótkiej długości jest wygodna do mocowania urządzeń o ograniczonej powierzchni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Szyna DIN (EN 50022) 35 mm z zestawem materiałów mocujących
- Długość 75 mm
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.