Drzwi oszklone Varistar CP, z jednopunktowym blokowaniem, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800 W
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi oszklone Varistar CP, z jednopunktowym blokowaniem, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800 W
nr katalogowy: 21630-018
Jednopunktowa blokada drzwi szklanych Varistar CP do zastosowań IP 20.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- St, 1.5 mm
- Szkło ochronne, 6 mm
- Pokrywa blokady kluczyka
- Kąt otwarcia 180°
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.