Podwójne drzwi stalowe Varistar CP, perforowane, 3-punktowe blokowanie, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Podwójne drzwi stalowe Varistar CP, perforowane, 3-punktowe blokowanie, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
nr katalogowy: 21630-020
Perforowane drzwi podwójne Varistar CP ze stalową blokadą 3-punktową do zastosowań z ochroną IP 20
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Podwójne perforowane stalowe drzwi z 3-punktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 20
- Uchwyt dźwigni z wkładką klinową (2 klawisze)
- Kąt otwarcia 180°
- Montaż standardowy, zamek na prawych drzwiach
- Może być doposażony w uchwyt dźwigni 24630003 i półcylinder z profilem DIN z kluczami lub przyciskiem
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.