Zaślepka separacji powietrza Varistar CP, szerokość 600 mm, RAL 7021
Zaślepka separacji powietrza Varistar CP, szerokość 600 mm, RAL 7021
nr katalogowy: 21630-140
Panel zamykający szafek o szerokości 600 mm zapobiega recyrkulacji powietrza z przodu do tyłu chłodzonych szaf.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Pokrywy zapobiegają mieszaniu ciepłego powietrza wylotowego z zimnym powietrzem wlotowym
- Szafki sieciowe i serwerowe można układać obok siebie
- Dla płaszczyzny 19", górnej i dolnej
- Pokrywy pełne
- Osłony separacji powietrza do szaf o szerokości 600 mm
- USZCZELKI, UL 94 HF, -20 °C ... 100°C.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.