Zaślepka separacji powietrza Varistar CP, szerokość 800 mm, z paskiem szczotkowym i palcami, RAL 7021, 42 U, 2000H
Zaślepka separacji powietrza Varistar CP, szerokość 800 mm, z paskiem szczotkowym i palcami, RAL 7021, 42 U, 2000H
nr katalogowy: 21630-150
Panel zaślepiający do szaf o szerokości 800 mm zapobiega recyrkulacji powietrza z przodu do tyłu chłodzonych szaf. Panele płaskie i panele z wycięciami do okablowania od przodu do tyłu z paskami szczotki i palcami kabla.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Separacja powietrza, pokrywy do szaf o szerokości 800 mm
- Szafki sieciowe i serwerowe można układać obok siebie
- USZCZELKI, UL 94 HF, -20 °C ... 100°C.
- Pokrywa z wycięciami i palcami kabla zapewnia wydajne zarządzanie kablami
- Dostępne paski szczotki do zamykania wycięć
- Pokrywy zapobiegają niepożądanym zwarciom powietrza, tj. niepożądanemu mieszaniu ciepłego powietrza wylotowego z zimnym powietrzem wlotowym
- Kompatybilny tylko z belką poprzeczną o dużym obciążeniu, niekompatybilny ze wspornikami redukcyjnymi
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.