Drzwi stalowe Varistar CP, perforowane z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi stalowe Varistar CP, perforowane z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
nr katalogowy: 21630-427
Drzwi perforowane ze stali Varistar CP, IP 20 z trzypunktowym blokowaniem.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Perforowane stalowe drzwi z trzypunktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 20
- Uchwyt dźwigni z wkładką klinową (2 klawisze)
- Kąt otwarcia 180°
- Może być doposażony w uchwyt dźwigni 24630003 i półcylinder z profilem DIN z kluczami lub przyciskiem
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.