Półka Varistar 19'', stacjonarna, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D
Półka Varistar 19'', stacjonarna, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D
nr katalogowy: 22130-305
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Nośność statyczna 75 kg.
- St, 1.5 mm
- Łącznie z masą/uziemieniem
- Szerokość 495 mm
- Do montażu na czterech panelach/zawieszeniach ślizgowych 19"
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.