Zestaw do montażu panelowego/przesuwnego Comline ECL 19"/23", 1200H 700 W
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw do montażu panelowego/przesuwnego Comline ECL 19"/23", 1200H 700 W
nr katalogowy: 22349-027
Comline ECL 19"/23" Panel/Slide Mount Kit o udźwigu 400 kg, zapewnia łatwe dopasowanie do elementów głębokości.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Zestaw do montażu panelowego Comline ECL 19"/23"/Slide Mount
- Do montażu na elementach głębokich(siatka 25 mm)
- Nośność 400 kg.
- Można zamontować szyny ślizgowe
- Do montażu wpuszczanego elementów 19"/23"
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.