Varistar LHX 20 Przełączanie sieci AC
Varistar LHX 20 Przełączanie sieci AC
nr katalogowy: 23207-115
Automatyczny przełącznik transferu z dwoma wejściami i jednym wyjściem dla urządzeń z jednym połączeniem zasilania.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Przeznaczony do montażu w szafce, mocujący na pozycji pionowej
- Sygnalizacja: Sieć 2/sieć 1 istnieje
- Nadaje się do wymiennika ciepła powietrze-woda LHX 20
- Wejście 2 x 100? 240 VAC
- W przypadku awarii jednego z zasilaczy następuje przełączenie na drugi w ciągu 20 ms; odbiorniki (np. klimatyzatory) są skutecznie zasilane bez przerwy
- Przełącznik zasilania sieciowego AC zapewnia bezpieczne (nadmiarowe) zasilanie z 2 napięciami zasilania
- Automatyczne przełączanie między dwoma zasilaczami sieciowymi (zwykła sieć zasilająca, awaryjna)
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.