Szyna gniazdowa, SCHUKO, 4 gniazda, 10"
Szyna gniazdowa, SCHUKO, 4 gniazda, 10"
nr katalogowy: 60110-201
Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na jedną U PDU można łatwo zintegrować w szafie typu Rack z wylotami Schuko.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- 230 V, 16 A.
- Montaż poziomy lub pionowy
- Kabel łączący 2 m z wtyczką SCHUKO/UTE
- Zgodnie z normą DIN 57620, VDE 0620
- Wysokość montaży1U.
- Listwy zaciskowe z gniazdami SCHUKO
- Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.