Szyna gniazdowa, UTE, 8 gniazda, 19", z przełącznikiem
Szyna gniazdowa, UTE, 8 gniazda, 19", z przełącznikiem
nr katalogowy: 60110-225
Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej z gniazdami UTE.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- 230 V, 16 A.
- Zgodnie z NFC 61-303
- Listwa gniazdowa z gniazdami UTE
- Wysokość montaży1U.
- Montaż poziomy lub pionowy
- Kabel połączeniowy 2 m, z wtyczką SCHUKO/UTE
- Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.