Szyna gniazdowa, IEC C13 z kablem przyłączeniowym otwartym, 16x IEC C13
Szyna gniazdowa, IEC C13 z kablem przyłączeniowym otwartym, 16x IEC C13
nr katalogowy: 60110-292
Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na jedną U można łatwo zintegrować moduł PDU w szafie serwerowej z gniazdami IEC C13.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- 230 V, 10 A.
- Montaż poziomy i pionowy
- Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu
- Listwy gniazdowe z gniazdami IEC 60320-C13
- Kabel łączący 2 m, otwarty koniec z nasadkami pierścieniowymi
- Zgodnie z IEC 60320
- Wysokość montaży1U.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.