Listwa gniazdowa, IEC C13, z wejściem Wieland®, C13, 6 gniazd, 19", czerwona, z zabezpieczeniem nadprądowym
Listwa gniazdowa, IEC C13, z wejściem Wieland®, C13, 6 gniazd, 19", czerwona, z zabezpieczeniem nadprądowym
nr katalogowy: 60110-351
Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej. Złącze Wieland umożliwia łatwe połączenie z różnymi przewodami wejściowymi zasilania.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Wejście przez wtyk Wieland® GST 18
- Wysokość montaży1U.
- Zgodnie z IEC 60320
- Montaż poziomy lub pionowy
- Wyjście przez gniazda IEC 60320 C-13
- Listwy nasadowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.