Rozdzielacz zasilania 19", 3-fazowy, 3 x 63 A
Rozdzielacz zasilania 19", 3-fazowy, 3 x 63 A
nr katalogowy: 60110-366
19-calowa skrzynka rozdzielcza z wejściem 3-fazowym i wyłącznikami. Urządzenie zapewnia gniazda IEC C19 dla urządzeń lub jednostek jednofazowych.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- rozdzielacz 3-fazowy do podłączenia odbiorników jednofazowych lub listew gniazdowych
- Wejście 3-fazowe 400 VAC
- Wyjście przez gniazda IEC 60320-C19
- Zabezpieczenie nadprądowe dla każdego wyjścia
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.