Listwa gniazdowa, szwajcarska, 9 x gniazda, 19", z przełącznikiem
Listwa gniazdowa, szwajcarska, 9 x gniazda, 19", z przełącznikiem
nr katalogowy: 60110-454
Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie o wymiarach 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie typu rack z gniazdami szwajcarskimi.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu
- 230 V, 10 A.
- Zgodnie z SEV.IEC 60884
- Kabel połączeniowy 2 m z wtyczką w wersji szwajcarskiej
- Listwy zaciskowe wersja szwajcarska
- Wysokość montaży1U.
- Montaż poziomy lub pionowy
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.