Szuflada z klawiaturą 19 U, tabliczką dotykową, RAL 9005, klawiaturą francuską
Szuflada z klawiaturą 19 U, tabliczką dotykową, RAL 9005, klawiaturą francuską
nr katalogowy: 60118-568
19-calowa szuflada do montażu w szafie typu rack z klawiaturą z pełnym wysuwem.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Wysuwana szuflada o wysokości 1U z klawiaturą z klawiszami funkcyjnymi, klawiaturą numeryczną, tabliczką dotykową
- Blokowanie przy pełnym wysunięciu i w stanie wstawionym
- Połączenie z USB klawiatury i myszy
- Wymiar montażowy 19" odległość szyny (c-wymiar) od 470 ... 700 mm)
- Kolor czarny (RAL 9005)
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.