Monitor, klawiatura, tabliczka dotykowa, szuflada o rozmiarze 1U, klawiatura angielska
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Monitor, klawiatura, tabliczka dotykowa, szuflada o rozmiarze 1U, klawiatura angielska
nr katalogowy: 60118-580
Przeznaczony do standardowego montażu w szafie typu Rack o przekątnej 19 cala, zaprojektowany z myślą o komforcie, solidnej konstrukcji, przeznaczonej do intensywnego użytkowania lub pracy w trudnych warunkach
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Wysuwana obudowa monitora kolorowego TFT 17", U (rozdzielczość 1280 x 1024; możliwość podłączenia do interfejsu VGA)
- Klawiatura z innym układem klawiatury językowej (podłączona przez USB)
- Zintegrowany panel dotykowy (podłączany przez USB)
- Napięcie zasilania: Wejście szerokiego zakresu (nominalne napięcie sieciowe 110 do 240 VAC), zasilanie napięciem 12, 24 i 48 VDC na żądanie
- Możliwość regulacji głębokości montażu na różnych podziałkach paneli serwerowych/uchwytów suwakowych; głębokość montażu (wymiar c = odstęp 19" profili): Wymiar c 470 ... 740 mm
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.