Detektor ruchu
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Detektor ruchu
nr katalogowy: 60130-067
Detektor ruchu: Przygotowane do montażu na skrzynce drzwiowej, metoda wykrywania: Ruch, pola detekcji radaru są regulowane, szerokie pole 4 m (szer.) x 2 m (gł.), wąskie pole 2 m (szer.) x 2.5 m (D), napięcie zasilania 12 ... 24 VAC czy 12 ? 30 VDC, zasilanie przez złącze na płycie drzwi.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Napięcie zasilania 12 ... 24 VAC czy 12 ? 30 VDC, zasilanie przez złącze na płycie drzwi
- Szerokie pole 4 m (szer.) x 2 m (głęb.)
- Pole strzałki 2 m (szer.) x 2.5 m (gł.)
- Metoda wykrywania: Ruch
- Przygotowany do montażu na skrzynce drzwi
- Pola detekcji radaru są regulowane
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.